• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車用システム
  3. 運転・監視用ユニット
  4. シングルコア32ビットプロセッサHMI
  5. CR1087

カラーディスプレイダイアログモジュール

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

カラーディスプレイダイアログモジュール

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • 操作感のあるバックライトファンクションキーを備えた堅牢なHMI
  • 高性能なCANインターフェースで様々な通信タスクに対応
  • IEC 61131-3準拠CODESYS V3.5またはV2.3によるプログラミングが可能
  • データログ記録およびアナログカメラ(オプション)対応 USBインターフェース
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e1r
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~32
消費電力 [W] 7.2
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 1, アナログ入力: 1, デジタル出力: 1
入力
デジタル入力 1
アナログ入力 1
アナログ入力 (電流) [mA] 0~20
アナログ入力 (電圧) [V] 0~32
出力
デジタル出力 1
ソフトウエア / プログラミング
PLC機能(IEC 61131-3)
インターフェース
CANインターフェース数 4
Ethernet インターフェース数 1
USB インターフェース数 2
機械的仕様
重量 [g] 1614
取り付け方法 パネル外付け / 直付け
外形寸法 [mm] 157 x 192 x 53.6
ディスプレイ / パーツ
表示
7" カラーディスプレイ
操作エレメント
8 バックライト式ファンクション設定キー
ディスプレイ分解能 800 x 480
ディスプレイタイプ カラーディスプレイ
ディスプレイサイズ 7"
バックライト LED
データメモリ
リアルタイムクロック
備考
梱包数 1 個
電気接続
コネクタ式: 1 x M12