• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車用システム
  3. 運転・監視用ユニット
  4. 操作パネル
  5. CR1300

2軸ジョイスティックモジュール プッシュボタン・バックライト付き

CR1300

ecomatPanel/COP

2軸ジョイスティックモジュール プッシュボタン・バックライト付き

CR1300

ecomatPanel/COP

  • 4通りの押ボタン・プッシュ機能のツマミ操作キーパッド搭載
  • 6×RGBバックライトファンクションキー
  • バックライト各色を個別に変更
  • 高性能CANインターフェースで様々な通信タスクに対応
  • 既存アプリケーションとの統合が簡単
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e13
製品特性
通信インターフェース CAN
外形寸法 [mm] 136 x 86 x 73.5
アプリケーション
仕様 パネル取付けまたはパネルカット取付け
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9~32
定格電圧 (DC) [V] 12 / 24
消費電流 [mA] < 400, (DC 13.5 V)
逆接続保護
インターフェース
通信インターフェース CAN
CANインターフェース数 1
CAN
プロトコル J1939
工場出荷時設定
ボーレート: 250
ノードID: 135
備考
ダイナミックアドレス割当方式
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~85
最大相対湿度 [%] 90
基準海面からの高度 [m] 4000
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
UN/ECE-R10 ノイズ放射とノイズ耐性: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 パルス 1 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (24 V)
ISO 7637-2 パルス 2a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 2b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (24 V)
ISO 7637-2 パルス 3a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 3b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 4 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスB (24 V)
ISO 7637-2 パルス 5b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 4 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスB (12 V)
連続衝撃耐性
ISO 16750-3 30 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 衝撃数24000回
温度急変試験
EN 60068-2-30 温湿度サイクル試験 55 ° C 上限温度 / 6サイクル
EN 60068-2-78 高温高湿(定常)試験 40 ° C 93 % rH / 試験期間 21日
振動耐性
ISO 16750-3 Test VII ランダム振動、車体に固定して計測
EN 60068-2-6 Sinus 10~500 Hz / 各軸10サイクル、正弦波
塩水噴霧試験
EN 60068-2-52 塩水噴霧 厳しさレベル 3 / 自動車
MTTF [年] 119
機械的仕様
重量 [g] 459.6
重量(アクセサリと包装を除く) [g] 400
外形寸法 [mm] 136 x 86 x 73.5
材質 外装: PC/ABS, シリコーン加工: PA66 透明
耐用寿命
押しボタン: > 10万回
ツマミ(360°回転): > 10万回
ツマミ(プッシュ): > 10万回
ツマミ(各軸): > 10万回
ディスプレイ / パーツ
表示
LED, マルチカラー
操作エレメント
6 バックライト式ファンクション設定キー
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
1周24刻み
備考
梱包数 1 個