• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車用システム
  3. I/Oモジュール
  4. プログラム設定機能およびM12/DEUTSCHコネクタ接続
  5. CR2040

建機・特装車用入力モジュール

CR2040

ioControl/In 16/M12

建機・特装車用入力モジュール

CR2040

ioControl/In 16/M12

  • センサとアクチュエータを分散して接続
  • 設定可能な複数の多機能入力チャンネル
  • 高性能CANインターフェースで様々な通信タスクに対応
  • CODESYSを使用してIEC 61131-3に従って設定可能
  • モバイルアプリケーション向けの高い保護等級
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e1
アプリケーション
特長 金メッキ接点
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 8~32
定格電圧 (DC) [V] 12 / 24
消費電流 [mA] 188, (DC 24 V: 105 mA, 最大限、最大: 300 mA)
逆接続保護
過電圧保護 有, (36 V: t ≤ 10 s)
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 16
入力数 / 出力数 デジタル入力: 16, アナログ入力: 8, 周波数入力: 4, 抵抗入力: 4
入力
全入力数 16
周波数入力 4
抵抗入力 4
デジタル入力 16
アナログ入力 8
アナログ入力 (電流) [mA] 0~20
アナログ入力 (電圧) [V] 0~32
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 CODESYS 2.3
PLC機能(IEC 61131-3)
インターフェース
通信インターフェース CAN
CANインターフェース数 2
伝送レート 20 kBit/s... 1 MBit/s
プロトコル CANopen, SAE J1939, フリープロトコル
プロファイル CiA DS 301 Version 4, CiA DS 401 Version 1.4
インターフェース CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
工場出荷時設定
CAN1: 250 kBit/s
CAN2: 250 kBit/s
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~85
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 65, IP 67
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
UN/ECE-R10 ノイズ放射とノイズ耐性: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 パルス 1 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (24 V)
ISO 7637-2 パルス 2a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 2b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (24 V)
ISO 7637-2 パルス 3a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 3b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 4 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスB (24 V)
ISO 7637-2 パルス 5 厳しさレベル 3 / 機能状態クラスC (24 V)
ISO 7637-2 パルス 4 厳しさレベル 3 / 機能状態クラスC (12 V)
連続衝撃耐性
ISO 16750-3 30 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 衝撃数24000回
温度急変試験
EN 60068-2-30 温湿度サイクル試験 55 ° C 上限温度 / 6サイクル
EN 60068-2-78 高温高湿(定常)試験 40 ° C 93 % rH / 試験期間 21日
振動耐性
ISO 16750-3 Test VII ランダム振動、車体に固定して計測
EN 60068-2-6 Sinus 10~500 Hz / 各軸10サイクル、正弦波
MTTF [年] 98
機械的仕様
重量 [g] 635.5
取り付け方法 ねじ取付け
外形寸法 [mm] 234 x 76 x 37
材質 外装: PA6/6.6, 表示: PA, 押しボタン: シリコン
ディスプレイ / パーツ
表示
機能およびステータス表示 LED, マルチカラー
パラメータ設定 10セグメントLED表示, 赤 / 緑 4桁
操作エレメント
ナビゲーション 押ボタン
ハードウェア
プロセッサ Freescale PowerPC 50 MHz
動作メモリ 592 kByte
大容量ストレージ 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM
備考
梱包数 1 個
電気接続 - CAN IN
CAN IN コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
電気接続 - CAN OUT
CAN OUT コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
電気接続 - 入力
Con. 1...8 コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
電気接続 - 電源供給 / CANインターフェース
X1 コネクタ式: 1 x AMP社製コネクタ (TE-AMP 1745078-1), コンタクト: 錫メッキ