建機・特装車用I/Oモジュール
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
建機・特装車用I/Oモジュール
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
- センサとアクチュエータを分散して接続
- 多機能で構成可能な入出力チャネルを多数装備
- 高性能CANインターフェースで様々な通信タスクに対応
- CODESYSを使用してIEC 61131-3に従って設定可能
- モバイルアプリケーション向けの高い保護等級
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|---|
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 16 |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 8, アナログ入力: 4, 周波数入力: 4, 抵抗入力: 4, デジタル出力: 8 |
入力
全入力数 | 8 |
---|---|
周波数入力 | 4 |
抵抗入力 | 4 |
デジタル入力 | 8 |
アナログ入力 | 4 |
アナログ入力 (電流) [mA] | 0~20 |
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~32 |
出力
最大出力数 | 8 |
---|---|
デジタル出力 | 8 |
短絡保護 | 有 |
PWM | 8 |
PWM-I | 8 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 入力 / 出力機能 |
---|---|
PLC機能(IEC 61131-3) | 有 |
インターフェース
CANインターフェース数 | 2 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 88 |
機械的仕様
重量 [g] | 707.5 |
---|---|
取り付け方法 | ねじ取付け |
外形寸法 [mm] | 234.2 x 76 x 40.5 |
材質 | PA グラスファイバー強化 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - CANインターフェース 1
CAN IN | コネクタ式: 2 x DEUTSCHコネクタ |
---|
電気接続 - 入力/出力
入力 Con. 1, 3, 5, 7 | コネクタ式: 8 x DEUTSCHコネクタ |
---|
電気接続 - 電源供給 / CANインターフェース 2
X1 | コネクタ式: 1 x AMP社製コネクタ |
---|