CAN LTE/GNSS 無線通信モデム
CR3146
mIoT/Gateway 4G
CAN LTE/GNSS 無線通信モデム
CR3146
mIoT/Gateway 4G
- 4G / LTE通信対応 建機・特装車用車載IoTゲートウェイ
- グローバル通信により車両の走行状態・位置情報をクラウドへ送信
- TLSエンドツーエンド暗号化による安全な通信
- データバッファ処理により安定した無線通信を実現
- CAN通信による機械制御
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
無線認証 | EU/RED, USA, カナダ | |
---|---|---|
無線認証について |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 12 / 24 |
電圧許容範囲 [%] | 50 |
電圧許容範囲 2 [%] | 50 |
消費電流 [mA] | < 250, (通常動作時, スリープモード: < 500 µA) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 3, デジタル出力: 1 |
---|
入力
アナログ入力 | 3 |
---|---|
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~15 |
アナログ入力分解能 | 12 Bit |
出力
デジタル出力 | 1 |
---|---|
電圧範囲 (DC) [V] | 6~36 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 500 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 16 ビット |
---|
分解能 | 16 ビット |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 10 |
測定軸の数 | 3 |
測定範囲、測定加速度範囲 [g] | ± 16 |
分解能 | 16 ビット |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 10 |
測定軸の数 | 3 |
測定半車両ヨーレート [°/s] | ± 250 |
インターフェース
通信インターフェース | CAN, 無線通信 |
---|---|
CANインターフェース数 | 1 |
USB インターフェース数 | 1 |
インターフェース | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
備考 |
|
---|
通信規格 | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, 3G, 4G, LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
周波数帯 | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900, UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1), 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
備考 |
|
コネクタのタイプ | Mirco-AB |
---|---|
使用タイプ | ファームウェア更新 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
規格 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62368-1, UN/ECE-R10, EN ISO 13766-1, ISO 7637-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-31 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 233.7 |
---|---|
材質 | 外装: PA 黒 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
ハードウェア
プロセッサ | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
動作メモリ | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
大容量ストレージ | 128 MB |
データメモリ
リアルタイムクロック | 有; UTC, バッファ式バッテリー |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|