- 製品
- CR3156
CAN GSM/GPS 4バンド無線モデム
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
CAN GSM/GPS 4バンド無線モデム
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- 4G/LTE車載無線ネットワークによるグローバルデータ通信、WLAN / bluetoothによるリアルタイム接続
- 位置データを取得しクラウドに送信
- TLSエンドツーエンド暗号化による安全な通信
- 無線接続が不安定でもデータを安全にバッファリング
- CAN通信による機械制御
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: CR3158 製品比較: CR3156 / CR3158 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
無線認証 | EU/RED | |
---|---|---|
無線認証について |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 250, (通常動作時, スリープモード: < 500 µA) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 1, アナログ入力: 2, デジタル出力: 1 |
---|
入力
デジタル入力 | 1 |
---|---|
アナログ入力 | 2 |
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~15 |
アナログ入力分解能 | 12 Bit |
出力
デジタル出力 | 1 |
---|---|
電圧範囲 (DC) [V] | 6~36 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 10 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 16 ビット |
---|
分解能 | 16 ビット |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 10 |
測定範囲、測定加速度範囲 [g] | ± 16 |
分解能 | 16 ビット |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 10 |
測定半車両ヨーレート [°/s] | ± 250 |
精度 / 誤差
精度 | ± 2, (% 測定範囲内の最大値, ゼロ点補正 ± 0.15 g) |
---|
精度 | < 3, (% 測定範囲内の最大値, ゼロ点補正 ± 3 °/s) |
---|
インターフェース
通信インターフェース | CAN, WLAN, Bluetooth, 無線通信 |
---|---|
CANインターフェース数 | 2 |
USB インターフェース数 | 1 |
通信規格 | EDR 2.1 |
---|---|
伝送レート | 1 MBit/s |
検出距離 | < 75 m |
機能 | Bluetoothブリッジモード, Bluetoothインターフェース |
バージョン | SPP |
プロトコル | CANopen, SAE J1939, CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
バージョン | 2 x CAN 2.0 A/B, ISO 11898-2/-5 (CAN1), ISO 11898-2 (CAN2) | ||
備考 |
|
通信規格 | 2Gクアッドバンド GSM, 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz, UMTS, HSPA |
---|
コネクタのタイプ | Mirco-AB |
---|---|
使用タイプ | ファームウェア更新 |
通信規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
伝送レート | 1 MBit/s |
周波数帯 | 2,4 GHz, 5 GHz |
検出距離 | < 75 m |
安全規格 | WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64, WEP128, PEAP |
機能 | WiFiブリッジモード, WiFiインターフェース |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 204.1 |
---|---|
材質 | 外装: PA 黒 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
データメモリ
リアルタイムクロック | 有; スリープ/ウェィクアップモード付 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|