• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車用システム
  3. コントローラ
  4. 高性能堅牢タイプ
  5. CR7132

移動車輌用制御システム

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

移動車輌用制御システム

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

  • 車両およびモバイルマシンの複雑な制御機能向け
  • CANopen Safety対応、セーフティコントローラ用途に適合
  • 多機能で構成可能な入出力チャネルを多数装備
  • 高性能なCANインターフェースで様々な通信タスクに対応
  • IEC 61131-3準拠CODESYS V2.3によるプログラミングが可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: CR721S 製品比較: CR7132 / CR721S 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
今後はご利用いただけません。
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • bv
  • e1r
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 8~32
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 80
入力数 / 出力数 デジタル入力: 32, アナログ入力: 32, 周波数入力: 32, デジタル出力: 48
入力
周波数入力 32
デジタル入力 32
アナログ入力 32
アナログ入力 (電流) [mA] 0~20
アナログ入力 (電圧) [V] 0~32
出力
デジタル出力 48
PWM 32
PWM-I 32
H-ブリッジ出力 4
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 入力 / 出力機能
PLC機能(IEC 61131-3)
インターフェース
CANインターフェース数 4
RS-232 1
USB インターフェース数 1
安全等級
規格
IEC 61508:2010 SIL 2
IEC 62061:2021 SIL 2
ISO 13849:2023 PL d
機械的仕様
重量 [g] 2025.5
外形寸法 [mm] 153 x 43 x 277
備考
備考 今後はご利用いただけません。
梱包数 1 個