• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 電源
  3. 遮断器
  4. DF2214

サーキットブレーカ

DF2214

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

サーキットブレーカ

DF2214

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

  • 24 V二次回路の永続的監視用
  • 障害の場合、高い信頼性でスイッチオフ
  • プラントや機械をモジュール単位で選択的に保護
  • 使用容量、トリッピング、動作をはっきり見やすいLEDで表示
  • IO-Link通信により信号と診断データを伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] SELV/PELV規格 ; UR(レコグニション) supply class 2
定格電圧 (DC) [V] 24
入力電源電圧範囲 (DC) [V] 19.2~30
保護クラス III
出力保持時間(定格 DC 24V) [ms] 10
閉回路電流 [mA] 8
チャンネル数 2
公称電流 [A] 4
公称電流 (フェイルセーフ素子) [A] 4
出力
負荷容量 (トータル) [mF] 15
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -40~70
保護構造 IP 20, (前面)
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-3 放射妨害波耐性
EN 61000-6-2 ノイズ耐性
機械的仕様
重量 [g] 72.5
外形寸法 [mm] 80 x 12.5 x 98.5
ディスプレイ / パーツ
表示
ステータス 2 x LED, 赤 / 緑 / オレンジ
操作エレメント
2 x 押しボタン
電気接続
接続 プッシュイン端子:
特性図等
出力特性
時間 - 電流の特性