遮断器 UPS用モジュール
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
遮断器 UPS用モジュール
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
取付 | レール TH35, 適合規格 EN 60715 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | SELV/PELV規格 |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
入力電源電圧範囲 (DC) [V] | 19.2~30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力保持時間(定格 DC 24V) [ms] | 10 |
閉回路電流 [mA] | 12 |
チャンネル数 | 2 |
公称電流 [A] | 1~10 |
公称電流 (フェイルセーフ素子) [A] | 16 |
出力
負荷容量 (トータル) [mF] | 20 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~70 |
保護構造 | IP 20, (前面) |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 81.7 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 80 x 12.5 x 98 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||
---|---|---|---|
操作エレメント |
|
電気接続
接続 | プッシュイン端子: |
---|
特性図等
出力特性
|
|
---|