アプリケーション
仕様 | 電源供給モジュール GND (1 x 10 mm²) |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
保護クラス | III |
最大負荷電流 [A] | 40 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~70 |
保護構造 | IP 20, (前面) |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 48.6 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
取付け | 渡り配線が容易な 端子台 |
外形寸法 [mm] | 80 x 12.5 x 98.5 |
電気接続
接続 | プッシュイン端子: |
---|