- 製品
- DI5009
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 10 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 82 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 回転および往復運動における動作状態の監視 (停止及び低速監視), 停止 |
電気的仕様
定格電圧 (DC) [V] | 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
逆接続保護 | 有 |
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
電気仕様 | PNP |
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 250 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 10 |
---|---|
感度調整 | - |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [Imp/min] | 5~300 |
---|
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 10 |
応答時間
起動遅延時間 [s] | 15 |
---|---|
応答周波数 [Imp/min] | 15000 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 多回転式ポテンショメータにて |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 190 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 82 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 真鍮 特殊コーティング, PBT |
締付トルク [Nm] | 50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|