- 製品
- センサ
- モーションコントロールセンサ
- コンパクトスピードモニタ 防爆エリア用
- DI523A
コンパクトスピードモニタ
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
コンパクトスピードモニタ
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 機械装置の回転速度の低下を非接触で確実に監視
- 速度検出と診断機能をコンパクトに一体化
- ポテンショメータによりスイッチポイントの設定が容易
- IO-Link通信により信号と診断データを伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
定格検出距離 [mm] | 10 |
通信インターフェース | IO-Link |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 |
アプリケーション
アプリケーション | 回転および往復運動における動作状態の監視 (停止及び低速監視), 停止 |
---|
電気的仕様
定格電圧 (DC) [V] | 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 22 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 250 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 10 |
---|---|
感度調整 | - |
検出距離 [mm] | 10 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~8.1 |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [Imp/min] | 5~3600 |
---|---|
測定原理 | 電磁誘導式 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 10 |
応答時間
起動遅延時間 [s] | 0~30 |
---|---|
応答周波数 [Imp/min] | 18000 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | マルチターンポテンショメータまたはIO-Link |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~60 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
認定 | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [年] | 656 |
機械的仕様
重量 [g] | 322 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 真鍮 特殊コーティング, PA, TPE-U |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.5 mm² |
---|