RGBW LEDストリップライト制御ユニット
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 21.6~26.4, (SELV/PELV規格) |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
消費電流 [mA] | < 1230 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 1.2 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 3, デジタル出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 3 |
---|---|
スイッチングレベル High [V] | 11~26.4 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
出力
出力信号 | スイッチング信号 |
---|---|
デジタル出力 | 4 |
出力開閉電流 [mA] | 400, 640, (400 mA: 赤; 緑; 青, 640 mA: 白) |
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] | 1.2 |
短絡保護 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.2 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~60 |
最大相対湿度 [%] | 90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少, 結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 291 |
機械的仕様
重量 [g] | 130.2 |
---|---|
重量(アクセサリと包装を除く) [g] | 0.001 |
外形寸法 [mm] | 99.1 x 50 x 31 |
材質 | 外装: PA, カバー: PA, シーリング(パッキン) カバー: TPE |
シーリング材 | FKM |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM |
電気接続 - プラグ
IO-Link 動作 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|