パルスストレッチャー
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
パルスストレッチャー
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
外形寸法 [mm] | 63 x 30 x 24 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
消費電流 [mA] | < 380 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 0.2 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2, デジタル出力: 2 |
---|
入力
デジタル入力 | 2, (IEC61131-2) |
---|---|
許容入力電流 [mA] | 200 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
短絡保護 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
サンプリング率 [Hz] | < 2000 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
使用タイプ | パラメータ設定 | ||||
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
||||
保存温度 [°C] | -25~60 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと) | ||||
基準海面からの高度 [m] | 4000 | ||||
保護構造 | IP 67 | ||||
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
MTTF [年] | 317 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 84.2 |
---|---|
重量(アクセサリと包装を除く) [g] | 35 |
外形寸法 [mm] | 63 x 30 x 24 |
材質 | 外装: PA |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
その他のデータ
スイッチオン/スイッチオフディレー | 0~9999 ms |