コンバータ IO-Link - 0~10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|---|
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
アプリケーション | IO-Linkによるアナログ出力制御, アナログ制御アクチュエータのIO-Linkシステム接続用, ウェット環境向け, 屋内用 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, ((ウェット環境: 18~28 V) SELV/PELV規格) |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
消費電流 [mA] | 300 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 0.2 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|
出力
アナログ出力 | 2 |
---|---|
電圧出力 [V] | 0~10 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 3000 |
アナログ出力精度、精度 [%] | 0,25 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor | ||||||||
SIOモード | - | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A/B | ||||||||
プロセスデータ: アナログ | 2 | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.6 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | |||
---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|||
保存温度 [°C] | -25~70 | |||
最大相対湿度 [%] | 90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと) | |||
基準海面からの高度 [m] | 4000 | |||
保護構造 | IP 67, IP 69K | |||
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
MTTF [年] | 432 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 78.5 |
---|---|
重量(アクセサリと包装を除く) [g] | 26.5 |
外形寸法 [mm] | 63 x 30 x 24.5 |
材質 | 外装: PA |
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
シーリング材 | FKM |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): FKM |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |