回転方向・速度監視用診断ユニット
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
回転方向・速度監視用診断ユニット
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- 回転方向、周波数、回転速度、および速度を高い信頼性で監視
- 60,000パルス/分までの高い入力周波数
- 回転方向と回転速度監視用に各1つのスイッチング出力
- 多様な設定可能監視機能
- プログラミングと実際値表示用の、はっきり読みやすい発光式OLEDディスプレイ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
アプリケーション
アプリケーション | マイクロプロセッサによる方向監視・周波数のパルス診断システム, 回転速度・速度 |
---|
電気的仕様
定格電圧 (AC) [V] | 110~240 |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 27 |
電圧許容範囲 [%] | < 10 |
電圧許容範囲 2 [%] | 20~10 |
定格周波数 (AC) [Hz] | 50~60 |
消費電力 [W] | 3 |
センサ用補助電源 (DC) [V] | 19.6~27.7, (SELV, ≤ 150 mA) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | リレー出力: 2 |
---|
出力
リレー出力 | 2 |
---|---|
リレー出力開閉電流 | 6 A (AC 250 V, DC 30 V); B300, R300, (抵抗負荷) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 80, (40 °C: 50 %) |
保護構造 | IP 50 |
保護構造 端子 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 380.5 |
---|---|
外装 | DINレール固定式 |
外形寸法 [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
---|
電気接続
2段端子台: 2 x ~2.5 mm², AWG 14 |