スリップ・同期検出用診断ユニット
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
スリップ・同期検出用診断ユニット
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
- すべり、同期、パルス差を高い信頼性で検出
- すべり/同期監視用の2つのスイッチポイント
- 多様な設定可能監視機能
- プログラミングと実際値表示用の、はっきり読みやすい発光式OLEDディスプレイ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
外形寸法 [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | マイクロプロセッサによるすべり・同期監視のパルス診断システム, パルス差の診断 |
---|
電気的仕様
定格電圧 (AC) [V] | 110~240 |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 27 |
電圧許容範囲 [%] | < 10 |
電圧許容範囲 2 [%] | 20~10 |
定格周波数 (AC) [Hz] | 50~60 |
消費電力 [W] | 3 |
センサ用補助電源 (DC) [V] | 19.6~27.7, (SELV, ≤ 150 mA) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | リレー出力: 2 |
---|
出力
リレー出力 | 2 |
---|---|
リレー出力開閉電流 | 6 A (AC 250 V, DC 30 V); B300, R300, (抵抗負荷) |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [Hz] | 0.1~400 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 80, (40 °C: 50 %) |
保護構造 | IP 50 |
保護構造 端子 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 377.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
---|
電気接続
2段端子台: 2 x ~2.5 mm², AWG 14 |