• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. フィールドバス通信コンパクトRFID
  5. DTE805

コンパクトRFIDデバイス

DTE805

DTRUHFE HLRWITUS04

コンパクトRFIDデバイス

DTE805

DTRUHFE HLRWITUS04

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
無線認証 EU/RED, インド
無線認証について
無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19.2~28.8
消費電流 [mA] 500
消費電力 [W] 8.6
保護クラス III
動作周波数 [MHz] 865~868 (ETSI)
RFID規格 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
実効放射電力(ERP) [mW] 120, (最大限、最大: 200 mW)
出力
出力開閉電流 [mA] 100, (max.)
インターフェース
通信インターフェース Ethernet
Ethernet - Internet of Things
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル MQTT JSON
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.0.79
サブネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウエイのIPアドレス: 192.168.0.100
使用タイプ データ転送, パラメータ設定
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~55
使用周囲温度に関する注意
取付プレートおよび冷却ユニット取付時: -20...60 °C
保存温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
衝撃耐性
IEC 60028-2-27 40 (x 9.81 m/s²) (6 ms) / 連続衝撃
50 (x 9.81 m/s²) (11 ms) / 単独の衝撃
振動耐性
EN 60068-2-6 2 (x 9.81 m/s²) (10~150 Hz)
機械的仕様
重量 [g] 734.2
外形寸法 [mm] 113 x 118.6 x 50
材質 外装: アルミニウム, PBT / PC , ステンレス
ディスプレイ / パーツ
表示
電源 1 x LED, 緑
LEDバー表示 4 x LED, 黄色 検出領域内タグ数
ステータス 2 x LED, 緑/赤 フィールドバスインターフェース
ステータス 2 x LED, 緑 / 黄 Ethernet
備考
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
ETH1 / ETH2 コネクタ式: 2 x M12, コーディング: D
電気接続 - 電源
PWR コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A