- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- フィールドバス通信増幅器
- DTE830
RFID UHF診断ユニット
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
RFID UHF診断ユニット
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
無線認証 | EU/RED, インド | |
---|---|---|
無線認証について |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
---|---|
消費電流 [mA] | 700 |
動作周波数 [MHz] | 865~868 (ETSI) |
アンテナ接続 | 4, (TNC 逆極性) |
RFID規格 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
実効放射電力(ERP) [mW] | 2000, (ステップ刻みでパラメータ設定可能: 1 dB 50mW ~ 2W) |
インピーダンス [Ω] | 50 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, デジタル出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|
出力
デジタル出力 | 4 |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 500, (max.) |
監視範囲
RSSIしきい値 | ソフトウェアから調整可能 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
プロトコル | EtherNet/IP |
---|---|
使用タイプ | データ転送 |
プロトコル | TCP/IP |
---|---|
使用タイプ | パラメータ設定, データ転送 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~55 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
無線および電気通信認証 | EN 302 208 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 3354 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 300 x 300 x 71 |
材質 | 外装: アルミニウム, 保護プレート、保護キャップ: 樹脂外装, TNCソケット: 真鍮 / PTFE, コネクタ: 真鍮 / 樹脂 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
音響信号 | ブザー |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - Ethernet
LAN | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: X |
---|
電気接続 - 入力/出力
GPIO | コネクタ式: 1 x M12 |
---|
電気接続 - 電源
Power Supply | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|