• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. フィールドバス通信コンパクトRFID
  5. DTE902

コンパクトRFIDデバイス

DTE902

DTRUHFA HLRWEIUS04

コンパクトRFIDデバイス

DTE902

DTRUHFA HLRWEIUS04

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ethn_ip
  • fcc
  • cul
アプリケーション
無線認証 USA, カナダ, メキシコ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19.2~28.8
消費電流 [mA] 500
消費電力 [W] 8.6
保護クラス III
動作周波数 [MHz] 902~928
RFID規格 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
送信電力(ERP) [mW] 200, (最大限、最大: 250 mW)
出力
出力開閉電流 [mA] 100, (max.)
インターフェース
通信インターフェース Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
プロトコル EtherNet/IP
使用タイプ データ転送
Ethernet - TCP/IP
プロトコル TCP/IP
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.0.79
サブネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウエイのIPアドレス: 192.168.0.100
使用タイプ パラメータ設定, データ転送
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~55
使用周囲温度に関する注意
取付プレートおよび冷却ユニット取付時: -20...60 °C
保存温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
衝撃耐性
IEC 60028-2-27 40 (x 9.81 m/s²) (6 ms) / 連続衝撃
50 (x 9.81 m/s²) (11 ms) / 単独の衝撃
振動耐性
EN 60068-2-6 2 (x 9.81 m/s²) (10~150 Hz)
機械的仕様
重量 [g] 693.3
外形寸法 [mm] 113 x 118.6 x 50
材質 外装: アルミニウム, PBT / PC , ステンレス
ディスプレイ / パーツ
表示
電源 1 x LED, 緑
LEDバー表示 4 x LED, 黄色 信号強度 IDタグ
ステータス 2 x LED, 緑/赤 フィールドバスインターフェース
ステータス 2 x LED, 緑 / 黄 Ethernet
備考
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
ETH1 / ETH2 コネクタ式: 2 x M12, コーディング: D
電気接続 - 電源
PWR コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A