- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- フィールドバス通信コンパクトRFID
- DTE924
コンパクトRFIDデバイス
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
コンパクトRFIDデバイス
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
無線認証 | ブラジル, オーストラリア, ニュージーランド, チリ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19.2~28.8 |
---|---|
消費電流 [mA] | 500 |
消費電力 [W] | 8.6 |
保護クラス | III |
動作周波数 [MHz] | 915~928 |
RFID規格 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
送信電力(ERP) [mW] | 200, (最大限、最大: 250 mW) |
出力
出力開閉電流 [mA] | 100, (max.) |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
プロトコル | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
工場出荷時設定 |
|
|||
使用タイプ | パラメータ設定, データ転送 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~55 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -25~80 | |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 703.2 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 113 x 118.6 x 50 |
材質 | 外装: アルミニウム, PBT / PC , ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - Ethernet
ETH1 / ETH2 | コネクタ式: 2 x M12, コーディング: D |
---|
電気接続 - 電源
PWR | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|