• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. フィールドバス通信増幅器
  5. DTE930

RFID UHF診断ユニット

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

RFID UHF診断ユニット

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • fcc
  • cul
アプリケーション
無線認証 USA, カナダ, オーストラリア, シンガポール, マレーシア, インドネシア, メキシコ, 南アフリカ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 24
消費電流 [mA] 700
動作周波数 [MHz] 902~928 (FCC), 920~926 (ACMA), 920~923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919~923 (SIRIM), 920~925 (IMDA), 915.3~920.9 (ICASA)
アンテナ接続 4, (TNC 逆極性)
RFID規格 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
実効放射電力(ERP) [mW] 2000, (ステップ刻みでパラメータ設定可能: 1 dB 50mW ~ 2W)
インピーダンス [Ω] 50
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
入力
デジタル入力 4
出力
デジタル出力 4
出力開閉電流 [mA] 500, (max.)
監視範囲
RSSIしきい値 ソフトウェアから調整可能
インターフェース
通信インターフェース Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
プロトコル EtherNet/IP
使用タイプ データ転送
Ethernet - TCP/IP
プロトコル TCP/IP
使用タイプ パラメータ設定, データ転送
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~55
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67
試験 / 認証
無線および電気通信認証 FCC Part15
UL規格認証
Ta -20~60 °C
Enclosure type IP67
電源 SELV
ULファイルNo. E347020
機械的仕様
重量 [g] 3417.8
外形寸法 [mm] 300 x 300 x 71
材質 外装: アルミニウム, 保護プレート、保護キャップ: 樹脂外装, TNCソケット: 真鍮 / PTFE, コネクタ: 真鍮 / 樹脂
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 黄/緑
4 x LED, マルチカラー 設定可能
音響信号 ブザー
備考
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
LAN コネクタ式: 1 x M12, コーディング: X
電気接続 - 入力/出力
GPIO コネクタ式: 1 x M12
電気接続 - 電源
Power Supply コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A