• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. IO-Link通信コンパクトRFID
  5. DTI410

HF帯RFID リーダライタ

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

HF帯RFID リーダライタ

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

  • ワーク台車および製品のIDタグを高い信頼性で認証
  • 取付け、供給、およびハンドリング技術アプリケーション向けの堅牢なステンレス外装
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 埋込み式RFIDリーダー / ライター
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
アプリケーション
アプリケーション 搬送装置上の物体の検出
無線認証 USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, 中国, 台湾, インド, シンガポール
無線認証について
無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19.2~28.8
消費電流 [mA] < 50
保護クラス III
動作周波数 [MHz] 13.56
RFID規格 ISO 15693
監視範囲
ヘッド前面からの通信距離(書込/読取) [mm] 40
ヘッド側面からの通信距離(書込/読取) [mm] 20
IDタグまでの距離 [mm]
I-CODE SLI コインタグ 20mm : ≤ 12
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Device Identification
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 967
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保存温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67, IP 69K
試験 / 認証
衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 繰返し有り
EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) 11 ms / 繰返し無し
振動耐性
EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) 10~2000 Hz
MTTF [年] 610.46
UL規格認証
Ta -20~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
ULファイルNo. E205959
機械的仕様
重量 [g] 111
外装 シリンダー
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 70
ねじ規格 M12 x 1
材質 外装: ステンレス, 保護カバー: PPS
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
タグ通信用 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ナット 2 x M12 x 1
備考
梱包数 1 個
認証 本製品は日本の電波法が定める技術基準に適合し、電波法施行規則第46条の2第1項の規定により総務大臣の型式の指定を受けています。(平成30年現在)
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A