- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- IO-Link通信コンパクトRFID
- DTI420
HF帯RFID リーダライタ
DTI420
DTRHF GBRWIOUS03
HF帯RFID リーダライタ
DTI420
DTRHF GBRWIOUS03
- ワーク台車および製品のIDタグを高い信頼性で認証
- 取付け、供給、およびハンドリング技術アプリケーション向けの堅牢なステンレス外装
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 埋込み式RFIDリーダー / ライター
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 搬送装置上の物体の検出 | |
---|---|---|
無線認証 | USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, 中国, 台湾, インド, シンガポール | |
無線認証について |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19.2~28.8 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
動作周波数 [MHz] | 13.56 |
RFID規格 | ISO 15693 |
監視範囲
ヘッド前面からの通信距離(書込/読取) [mm] | 100 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッド側面からの通信距離(書込/読取) [mm] | 60 | |||
IDタグまでの距離 [mm] |
|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIOモード | - | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 110.3 |
---|---|
外装 | シリンダー |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス, 保護カバー: PPS, LED 表示窓: PEI |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 本製品は日本の電波法が定める技術基準に適合し、電波法施行規則第46条の2第1項の規定により総務大臣の型式の指定を受けています。(平成30年現在) |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|