- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- IO-Link通信コンパクトRFID
- DTI901
UHF帯RFID リーダーライター
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
アプリケーション
アプリケーション | 搬送装置上の物体の検出 |
---|---|
無線認証 | カナダ, USA |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 250 |
消費電力 [W] | 4.8 |
保護クラス | III |
動作周波数 [MHz] | 902~928 |
RFID規格 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
送信電力(ERP) [mW] | 200, (最大限、最大: 410 mW) |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||
電気的安全性 |
|
||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 635.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 120 x 50 x 113 |
材質 | PBT, PC, ステンレス, アルミニウム |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |