• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. 建機・特装車用CANopen通信コンパクトRFID
  5. DTM428

CANopen通信対応RFIDリーダライタ

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

CANopen通信対応RFIDリーダライタ

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
無線認証 USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, 中国, 台湾, インド, シンガポール
無線認証について
無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9~32
消費電流 [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
保護クラス III
動作周波数 [MHz] 13.56
RFID規格 ISO 15693
監視範囲
IDタグまでの距離 [mm]
≤ 15
インターフェース
通信インターフェース CAN
CAN
プロトコル CANopen
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67, IP 69K
試験 / 認証
衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 繰返し有り
EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) 11 ms / 繰返し無し
振動耐性
EN 60068-2-6 10 (x 9.81 m/s²) 10~2000 Hz
MTTF [年] 506
機械的仕様
重量 [g] 120.5
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 58
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4301 (SUS304), 保護カバー: PPS, ケーブルプラグ: PUR
締付トルク [Nm] < 25
ディスプレイ / パーツ
表示
Preoperational Mode 1 x LED, 緑 点灯
Operational Mode 1 x LED, 緑 点滅
エラー 1 x LED, 赤 点滅
タグ通信用 1 x LED, 黄色 点灯
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 0.8 m