• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. 建機・特装車用CANopen通信コンパクトRFID
  5. DTM434

RFID リーダライタCANインターフェース付きCANopenプロトコル対応

DTM434

DTMHF IBRWCOUS03

RFID リーダライタCANインターフェース付きCANopenプロトコル対応

DTM434

DTMHF IBRWCOUS03

  • 埋込み式RFIDリーダー / ライター
  • 一体型: アンテナ、診断、およびCANopenインターフェース
  • モバイルマシンでの使用に最適
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 動作温度範囲が広く衝撃や振動にも高い耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
アプリケーション
無線認証 USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, 中国, 台湾, インド, シンガポール, ウクライナ, ブラジル
無線認証について
無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9~32
消費電流 [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
保護クラス III
動作周波数 [MHz] 13.56
RFID規格 ISO 15693
監視範囲
ヘッド前面からの通信距離(書込/読取) [mm] 120
ヘッド側面からの通信距離(書込/読取) [mm] 60
IDタグまでの距離 [mm]
≤ 30
インターフェース
通信インターフェース CAN
CAN
プロトコル CANopen
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67, IP 69K
試験 / 認証
衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 繰返し有り
EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) 11 ms / 繰返し無し
振動耐性
EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) 10~2000 Hz
MTTF [年] 477
機械的仕様
重量 [g] 198.5
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 70
ねじ規格 M30 x 1.5
材質 外装: ステンレス, 保護カバー: PPS, LED 表示窓: PEI
ディスプレイ / パーツ
表示
Preoperational Mode 1 x LED, 緑 点灯
Operational Mode 1 x LED, 緑 点滅
エラー 1 x LED, 赤 点滅
タグ通信用 1 x LED, 黄色 点灯
備考
梱包数 1 個
認証 本製品は日本の電波法が定める技術基準に適合し、電波法施行規則第46条の2第1項の規定により総務大臣の型式の指定を受けています。(平成28年現在)
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A