- 製品
- 状態監視
- 表示灯・表示器
- LEDストリップライト
- DV1104
LEDストリップライト RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
LEDストリップライト RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
- RGBWのLED色をデジタル信号入力により調光制御
- ポッティング成形・保護構造IP68で高耐久
- 曲げたり伸ばしたり自由に取付けられる
- 発光効率に優れる高性能LED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | ステータス表示/警告シグナル |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 21.6~26.4 | |
---|---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24, (SELV/PELV規格) | |
消費電流 [mA] | 1440 | |
色温度 [K] | 7500 | |
全光束 [lm] | 赤: 184.96; 緑: 572; 青: 116; 白: 768.32 | |
全光束値について [lm] |
|
|
定格寿命 [h] | 30000 |
入力
入力回路、デジタル入力回路 | 24 V PNP |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~45 |
---|---|
最大相対湿度 [%] | 90 |
基準海面からの高度 [m] | 4000 |
保護構造 | IP 68 |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
認定 | IEC 62471, IEC 62031 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 118.4 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 1015 x 14.2 x 4.5 |
シーリング材 | FKM |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | |
コネクタ式: M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
特性図等
|
|
---|