1セグメントシグナルタワー
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
1セグメントシグナルタワー
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
- IO-Linkまたはデジタル入力による制御
- 優れた視認性
- M30固定ナットにより設置が簡単
- トーンが選べる大音量ブザー
- ブザーも含む侵入耐性の高いIP保護構造
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | ステータス表示/警告シグナル |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格 ; UL・CSA規格(cURus) クラス2電源) |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
消費電流 [mA] | < 90 |
突入電流 [mA] | 400 |
突入電流継続時間 [ms] | 50 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~75 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
基準海面からの高度 [m] | 4000 |
保護構造 | IP 65 |
汚染度 | 2 |
機械的仕様
重量 [g] | 166.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 56 / L = 72.5 |
材質 | 外装: ABS樹脂, レンズ: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||
---|---|---|---|
音響信号 | ブザー | ||
最大音圧レベル [dB] | 90 |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
IO-Link | コネクタ式: M12, コーディング: A |
---|
特性図等
スタンド取付け
|
|
---|
壁面に取付け
|
|
---|
配光曲線
|
|
---|
配光曲線
|
|
---|
配光曲線
|
|
---|