5セグメントIO-Linkシグナルタワー
DV2500
LED-Tower-5/IOL/Bracket
アプリケーション
アプリケーション | ステータス表示/警告シグナル |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
消費電流 [mA] | < 200 |
入力
入力電流 High [mA] | 6 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.2 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~75 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
大気圧 [kPa] | < 106 |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 65 |
機械的仕様
重量 [g] | 586 |
---|---|
取り付け方法 | 取付け用ベース |
外形寸法 [mm] | Ø 70 / L = 344 |
材質 | 外装: ABS樹脂, レンズ: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: M12, コーディング: A |
特性図等
壁面に取付け
|
|
---|
スタンド取付け
|
|
---|
|
|
---|