- 製品
- DX2021
多機能表示器
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
多機能表示器
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- 回転速度・スピード・カウンタ・稼働時間の監視
- 高い入力周波数によりパルス信号を表示・診断
- 視認性に優れたLCDディスプレイ
- 直感的な操作のタッチパネル式で文字が見やすい
- 多様な設定可能監視機能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
外形寸法 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型) |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 50~60 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 115~230 / DC 18~30 |
消費電流 [mA] | 100 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2 |
---|
入力
デジタル入力 | 2 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~70 |
保護構造 | IP 65 |
保護構造 端子 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 355 |
---|---|
取り付け方法 | パネルカット寸法: 91 x 43 mm |
外形寸法 [mm] | 48 x 112 x 116 |
材質 | Noryl UL94-V-0 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
接続 | ネジ端子: |
---|