多機能表示器
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
多機能表示器
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- タッチスクリーン付きのはっきり読みやすいカラーディスプレイ
- 幅広いAC/DC動作電圧範囲
- アナログ標準信号のセンサの信頼性の高い監視
- 自由にスケーリングできる表示値と信号の組み合わせ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
外形寸法 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | アナログ信号の表示・監視, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等 |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 50~60 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 115~230 / DC 18~30 |
消費電流 [mA] | 100 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 2 |
---|
入力
アナログ入力 | 2, (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
アナログ入力 (電流) [mA] | 0~20 |
アナログ入力 (電圧) [V] | -10~10 |
アナログ入力分解能 | 16 bit |
高精度アナログ入力 [%] | 0,1 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~70 |
保護構造 | IP 65 |
保護構造 端子 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 351 |
---|---|
取り付け方法 | パネルカット寸法: 91 x 43 mm |
外形寸法 [mm] | 48 x 112 x 116 |
材質 | Noryl UL94-V-0 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
接続 | ネジ端子: |
---|