• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 状態監視
  3. 表示灯・表示器
  4. IO-Link - ディスプレイ
  5. DX2055

多機能表示器

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

多機能表示器

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
通信インターフェース IO-Link
外形寸法 [mm] 48 x 112 x 116
アプリケーション
アプリケーション アナログ信号の表示・監視, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] 100
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ入力: 2, デジタル出力: 4
入力
アナログ入力 2, (Spannungs- oder Stromeingang)
アナログ入力 (電流) [mA] 0~20
アナログ入力 (電圧) [V] -10~10
アナログ入力分解能 16 bit
高精度アナログ入力 [%] 0,1
出力
デジタル出力 4
出力開閉電流 [mA] 200
過負荷保護回路
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保存温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 65
保護構造 端子 IP 20
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
機械的仕様
重量 [g] 318
取り付け方法 パネルカット寸法: 91 x 43 mm
外形寸法 [mm] 48 x 112 x 116
材質 Noryl UL94-V-0
ディスプレイ / パーツ
表示
カラーディスプレイ LCDディスプレイ, タッチスクリーン
電気接続
接続 ネジ端子: