- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 芯線接続可能タイプ
- ソケット 芯線接続可能
- E1002A
ソケット 芯線接続可能
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
ソケット 芯線接続可能
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 広い使用温度範囲
- 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ネジ端子で安全にケーブルを接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 本質安全回路用 (保持定格) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
認定 | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
|
|
|
機械的仕様
重量 [g] | 35.7 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 25 x 25 x 56 |
材質 | PA |
外装材質 | PA |
ロックリング材質 | PA |
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
端子: ~0.75 mm², ケーブル外被: Ø 6~8 mm |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M18, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: PA |
---|