• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. ソケット 芯線接続可能
  5. E10137

ソケット 芯線接続可能

E10137

SDOGJ040PLSFKPG

ソケット 芯線接続可能

E10137

SDOGJ040PLSFKPG

  • 広い使用温度範囲
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • ネジ端子で安全にケーブルを接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (~40 °C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 65
機械的仕様
重量 [g] 26.6
外形寸法 [mm] 25 x 25 x 56
材質 PA
外装材質 PA
ロックリング材質 ULTRAMID
備考
梱包数 1 個
電気接続
端子: ~0.75 mm², ケーブル外被: Ø 6~8 mm
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M18, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: ULTRAMID