• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. アクチュエータ・ターゲット・マグネット・ICタグ
  4. リミットプランジャ
  5. E10155

リミットプランジャ

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

リミットプランジャ

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

  • 機械の停止時に確実に保護
  • 高い作動力に抵抗
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • 材料に影響されないスイッチングを実現
  • 正確に定義されたスイッチポイントを保証
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 適合形状, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b
機械的仕様
重量 [g] 44.4
材質 リミットプランジャ: 快削鋼, プランジャ: 炭素鋼 (1.0503 / C45K) (フロント面の強化), 取付けナット: 真鍮 ニッケルメッキ
作動力 [N] 4.9~7845
備考
梱包数 1 個