• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E10189

コネクタ(ソケット)

E10189

ADOGA030MSS0002E03

コネクタ(ソケット)

E10189

ADOGA030MSS0002E03

  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
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
特長 耐摺動屈曲性
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (40° C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
試験 / 認証
UL規格認証
Ta < 75 °C
ULファイルNo. E191684
機械的仕様
重量 [g] 88.1
外形寸法 [mm] 14.5 x 14.5 x 42.5
材質 TPU
外装材質 TPU
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 2 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 5.2 mm, 3 x (42 x Ø 0.1 mm ) / AWG 22
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x 1/2", ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ