• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 固定用金具
  5. E10192

取付けクランプ

E10192

Mounting Set D20

取付けクランプ

E10192

Mounting Set D20

  • 円筒形センサの取付け用
  • 容易で迅速、安価な固定
  • 2つのネジで締付けることで高い信頼性で固定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] 67.2
外形寸法 [mm] 35 x 50 x 29
内径 [mm] 20
材質 PA
アクセサリ
付属品
六角穴付きボルト: 2 x M6 x 30
スプリングワッシャー: 2
C型プロファイルレール用ナット: 2 x SW 11 mm
備考
梱包数 1 個