- 製品
- E10200
コネクタ(ソケット)
E10200
ADOAA030MSS0005E03
コネクタ(ソケット)
E10200
ADOAA030MSS0005E03
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
- 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 耐摺動屈曲性 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 250 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4, (40° C) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
UL規格認証 |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 197.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 26 x 14.5 x 38.5 | ||||||||
材質 | TPU 黒 | ||||||||
外装材質 | TPU | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 5.2 mm, 3 x (42 x Ø 0.1 mm ) / AWG 22 |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ |
---|