コネクタ(ソケット)
E10217
ADOAG030--S0002E03
コネクタ(ソケット)
E10217
ADOAG030--S0002E03
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
- 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 60 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
機械的仕様
重量 [g] | 33 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 13.3 x 8.5 x 20.5 |
材質 | PUR |
外装材質 | PUR |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 3 mm, 3 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR |
---|