- 製品
- E10807
アプリケーション
仕様 | エンドストッパー付 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 96.5 |
---|---|
取付け | センサ差込方向は外形寸法図の左から右方向になります。 |
外形寸法 [mm] | M24 x 1.5 |
ねじ規格 | M24 x 1.5 |
内径 [mm] | 18 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング, ナット: 真鍮 白銅コーティング |
締付トルク [Nm] | 7, (ロックナット: 40) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|