• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付スリーブ
  5. E10808

取付けスリーブエンドストッパー付

E10808

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

取付けスリーブエンドストッパー付

E10808

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

  • 取付け位置を明確にするエンドストップ
  • 円筒形センサの取付け用
  • 再調整不要で簡単かつ迅速に交換
  • 損傷から高い信頼性で保護
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
廃止日: 06/30/2024
代替品: E12747 製品比較: E10808 / E12747 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
仕様 エンドストッパー付
機械的仕様
重量 [g] 140.2
取付け センサ差込方向は外形寸法図の左から右方向になります。
外形寸法 [mm] M36 x 1.5
ねじ規格 M36 x 1.5
内径 [mm] 30
材質 真鍮 白銅コーティング, ナット: 真鍮 白銅コーティング
締付トルク [Nm] 20, (ロックナット: 40)
アクセサリ
付属品
ナット: 2
備考
梱包数 1 個