• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブルバルブプラグ付き
  5. E10844

中間ケーブルバルブプラグ付き

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

中間ケーブルバルブプラグ付き

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • フィールドでバルブを高い信頼性で接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • はっきり見やすいLED
  • 保護回路内蔵
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 24
過電圧保護 有, (VDR)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 45.7
材質 TPU
外装材質 TPU
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ねじ
ラベル
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 締付トルク: 0.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type C, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 締付トルク: 0.5 Nm