コネクタ(ソケット)
E10865
ADOAH030MSS0002E03
コネクタ(ソケット)
E10865
ADOAH030MSS0002E03
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 高い衝撃耐性と振動耐性
- 広い使用温度範囲
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 / DC < 300 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 90.1 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 27 x 15 x 39 |
材質 | TPU |
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / AWG 22 |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: C, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm |
---|