ターゲットのRFID認証
E1103S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODABLE
ターゲットのRFID認証
E1103S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODABLE
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
取付 | RFIDセーフティセンサMN7用 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 40.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 45 x 18 x 25 |
材質 | PA |
締付トルク [Nm] | 0.8~2 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|