• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 固定用金具
  5. E11048

ポジションセンサ用固定用金具

E11048

MOUNTING CLAMP M18

ポジションセンサ用固定用金具

E11048

MOUNTING CLAMP M18

  • 取付け位置を明確にするエンドストップ
  • カチッとはまる取付けでセンサを安全に固定
  • 円筒形センサの取付け用
  • 容易で迅速、安価な固定
  • 2つのネジで表面に高い信頼性で固定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 エンドストッパー付
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
機械的仕様
重量 [g] 12.6
外形寸法 [mm] 24 x 30 x 29
内径 [mm] 18
材質 PC
備考
梱包数 1 個