- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 接続アダプタ
- 取付けアダプター(ソケット)
- E11067
組立てコネクタ(ソケット)
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
組立てコネクタ(ソケット)
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
- コネクタへの接続を備えた供給機および外装の使いやすい機器
- 容器壁面に簡単かつ迅速に取付け
- 堅牢な金属バージョン
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 250 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 22.8 |
---|---|
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、取付ねじ | PG 9 |
材質 | 亜鉛ダイキャスト |
外装材質 | 亜鉛ダイキャスト |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 亜鉛ダイキャスト |
---|