• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブルバルブプラグ付き
  5. E11187

中間ケーブルバルブプラグ付き

E11187

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

中間ケーブルバルブプラグ付き

E11187

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

  • フィールドでバルブを高い信頼性で接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • 堅牢な長方形コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
アプリケーション 電流測定
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 24
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~90
保護構造 IP 67, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 99.4
材質 TPU
外装材質 TPU
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
アクセサリ
付属品
ねじ
ラベル
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 1 m, PUR, 2 x 0.75 mm²
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm