• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. E11230

中間ケーブル

E11230

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

中間ケーブル

E11230

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 331.8
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.8 mm, 8 x 0.25 mm²
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm