• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E11273

コネクタ(ソケット)

E11273

ADOGR040PLS0002H

コネクタ(ソケット)

E11273

ADOGR040PLS0002H

  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
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
特長 ハロゲンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9.6~30
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 106.5
外形寸法 [mm] 30 x 30 x 68
材質 Hytrel G-4774 
外装材質 Hytrel G-4774 
ロックリング材質 Hytrel G-4774 
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, 4 x 0.5 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x バヨネット, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: Hytrel G-4774 , 締結部: Hytrel G-4774